製品の公開
VL Series - Accordion Partitions
VL Series - Accordion Partitions
VL Series - Accordion Partitions
VL Series - Accordion Partitions
    Kwik-Wall Company

    VL Series - Accordion Partitions

    Google翻訳”,

    アコーディオンパーティション VLシリーズ
    アコーディオン VL シリーズは、三次元溶接スチールフレームの輪郭に沿った従来の (標準) ビニールまたは (オプション) カーペット仕上げで経済的な空間分割を提供するように設計および製造されています。建築上の特徴には、スチール製の錆びにくいヒンジ、ポジティブストップ、バランスの取れたフレームサポート、しわ防止構造が含まれます。透明な陽極酸化処理を施した構造合金アルミニウム トラック システムは、元の設置状態で永久保証を備えています。

    VLシリーズ製品の特長:

    内部ヒンジに組み込まれたポジティブストップは、フレームに構造的ストレスを引き起こすパーティションの過度の拡張を防ぎます。
    天井ガードには空気放出システムが組み込まれており、積み重ねたときに閉じ込められた空気がパーティションの上部から逃げることができます。このエア抜き方法により、よりスムーズで簡単な操作が可能になります。 STC規格のパーティションには、両側の高さ全体に伸びる遮音ライナーが使用されています。

    VL2-35 STC | VL6-38 STC | VL8-40STC

    • 真のパンタグラフ鋼フレーム
    • スムーズ、楽、静かな操作
    • 3 つの音響モデル: 35、38、40 STC
    • クローム仕上げの握りやすいスチール製ハンドル
    • スイープストリップは光と音のバリアを提供します
    • 外部ボタンのない縫い目のないカバー
    • 2〜10を組み合わせたレイヤードカバーデザイン
      異なる材料の層を重ねて、
      必要な音響評価。
    • 曲線トラック半径の施工も可能
    • レイアウトの多様性を実現する 2、3、または 4 方向のミーティング ポスト
    • 天井ガード保護付き「I」ビームトラック
    • 5 年保証– 業界最高の保証!

    VL シリーズ音響パーティションは、効果的なスペース管理のための最も経済的な防音ソリューションを提供します。層状のカバー設計は、2 ~ 10 層の異なる材料を組み合わせて、望ましい音響評価を達成します。

    握りやすいハンドルと内蔵のエアリリースシステムを備えた VL シリーズ アコーディオン パーティションは、移動やラッチがスムーズでほとんど楽に行えます。最も要求の厳しい環境でも長年使用できるように設計されています。

    VL シリーズの一般的な用途:宗教施設、学校、レストラン、講堂、宴会場、企業、研修施設

    技術仕様
    • Unique refVL_Accordion_Partitions
    • コレクションセットAccordion Folding Partitions
    • コレクションAccordion Partitions
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2014-05-27
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ壁 - 可動壁
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_12_65
    • Uniclass2015詳細Panel partition systems
    • MasterFormat 2014 コード10 22 39
    • MasterFormat 2014 タイトルFolding Panel Partitions
    • UniFormatIIコードC1010
    • UniFormatIIタイトルPartitions

    対応地域

    アジア 北米 南アメリカ
    アラブ首長国連邦
    アメリカ合衆国
    ブラジル
    イスラエル
    アメリカ領ヴァージン諸島
    カタール
    イギリス領バージン諸島
    サウジアラビア
    カナダ
    コスタリカ
    ジャマイカ
    タークス・カイコス諸島
    ニカラグア
    パナマ
    バハマ
    バミューダ諸島
    プエルトリコ
    ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
    マルティニーク
    メキシコ