このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Neo Therm LC: Commercial Modulating Condensing Boiler

Unique ref.: laars-000002
ブランド名: LAARS Heating Systems
製品ファミリー: Condensing Boilers
製品グループ: NeoTherm
公開日: 2012-02-13
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (4)
The new NeoTherm LC has many advanced features including, a large color touch screen, rotating lead lag system, indoor and outdoor installation, ultra low NOx emissions (10 ppm), 94% Thermal Efficiency, flexible venting and much more.


主なマテリアル:
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: HVAC - ボイラー
この製品は以下で提供されています:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Boilers

名前
Heat Flow Rate 1,000 MBtu/hr ; 1200 MBtu/hr
Installation Method Floor Mounted

LAARS Heating Systems

Properties

名前
Gas Connection Size 1-1/2" | 2"
Voltage 120 V
Water Connection Size 2" | 2-1/2"
Air Inlet Connection Size 6" | 8"
Vent Outlet Connection Size 6" | 8"
Service Location Indoor | Outdoor
Energy Source Natural Gas | Propane Gas
Heat Exchanger Material Stainless Steel

BIMobject®