製品の公開
High-Efficiency MagnaTherm® HTD - Boilers & Water Heaters

High-Efficiency MagnaTherm® HTD - Boilers & Water Heaters

Google翻訳”,

20:1コンデンシングボイラーとボリュームウォーターヒーター

TRUTRACO2トリム
燃焼プロセスのリアルタイムの電気空燃比制御により、20:1のターンダウン全体で効率が最適化されます。

LAARSLINC™
直感的に使用できるタッチスクリーン制御システムには、自動カスケード、インテリジェントな冗長性、クイックスタートセットアップなどの高度な機能が含まれています。

最大96%の熱効率
現場で実証済みのステンレス鋼熱交換器は、超高熱効率を発揮します。

VARI-PRIMEPUMP®CONTROL
ボイラー変調を可変速ボイラーポンプと一致させて、設置された総効率を高めます。

柔軟なインストール
小さな設置面積、スリムな垂直デザイン、取り外し可能な上部セクションにより、狭い機械室に収まります。

現場の電圧要件を満たすために利用できる多くの電気パッケージ。 120、240、480、または600VAC。

仕様
  • Laars Heating Systems designs and manufactures residential boilers and commercial boilers built for efficiency, durability, and performance. Their innovative water heaters and combination boilers & water heaters provide flexible solutions for homes and businesses. Laars also engineers reliable pool heaters and volume water heaters to meet high-demand applications.

    The company’s high-efficiency boilers are an integral part of advanced hydronic heating systems, delivering consistent comfort. Using finned copper tube heat exchangers and low-mass heat exchangers, Laars optimizes performance through fluid flow simulation and state-of-the-art heat transfer technology. Each unit undergoes live-fired testing, making them one of the few manufacturers offering 100% live-tested products.

    Their product line also includes electric heat pump water heaters and essential controls and accessories for complete system solutions. Proudly made in USA, Laars provides unmatched contractor support through the Laars Academy, a premier training facility offering factory training to industry professionals.

    As a Bradford White subsidiary, Laars leverages a strong distributor network to ensure product availability nationwide. Whether for space and radiant floor heating or specialized water applications, Laars continues to live up to its promise of being Built to Be the Best™.

技術仕様
  • Unique reflaars-magnatherm-hdt
  • コレクションセットHot Water Heat Generators
  • コレクションMagnaTherm
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-09-26
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ボイラー
  • IFC分類ボイラー
  • ETIM コードEG015210
  • ETIM 名Boilers and heaters
  • UNSPSC名称Boilers
  • UNSPSC401020
  • Uniclass2015コードPr_60_60_08
  • Uniclass2015詳細Boilers
  • MasterFormat 2014 コード23 52 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating Boilers
  • OmniClassNumber23-31 29 00
  • OmniClassタイトルHot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

北米
アメリカ合衆国