製品の公開
Label HB-B150-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door
Label HB-B150-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door
    Label

    Label HB-B150-2 Automatic Simple Sealing Double Swing Door

    5つ星のうち3.83.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    HB-B150I2 / HB-B150L2 スイングドア用モデル、電動開閉、最大幅 1000 mm のリーフ用。各葉の最大重量: 150 kg。

    「テクニカル」ドアは、手術室、研究室、診療所、および一般に高度な無菌環境向けに設計されており、集中的な使用およびデルタ圧力が 15 Pa を超えないように設計されています。

    気密性は、リーフ周囲の 3 つの側面を覆うアルミニウム プロファイルに取り付けられた拡張 EPDM ガスケットによって提供されます。

    仕様
    • Automatic simple sealing swing door - 2 leaf

      Door Type:

      __ HB-B150I2 Panel Stainless Steel

      __ HB-B150L2 Panel HPL

      Dimensions:

      Opening Width LV:____ (mm)

      Opening Height HV:____ (mm)

      Opening:

      __Push Opening, “Master” leaf Right Opening as seen from the operator side

      __Push Opening, “Master” leaf Left Opening as seen from the operator side

      __Pull Opening, “Master” leaf Right Opening as seen from the operator side

      __Pull Opening, “Master” leaf Left Opening as seen from the operator side

      composed of:

      • Automation NEXT 150D (HxDxL) 60x75 mm:
        • Heavy-duty electromechanical automation
        • Full length Aluminium cover in natural anodized-silver colour - H.60 mm.
        • Aluminium support base
        • Grey ABS side caps
        • 115/230Vac - 50/60Hz power supply
        • Brushless motor with built-in encoder, featuring high performance, low wear, low power consumption.
        • Very quiet gear-driven motion transmission system.
      • Wall frame equipped for hinges
      • Leaves panel complete with dedicated frames and gaskets movement
      • Aluminium covering unit
      • Pull arm HB-NEXTBDT or push arm NEXT-BAS for both leaves
      • Digital selector and safety sensors

      Optional items to be ordered separately

      • Semi-wall frame
      • Vision panel
      • Manual and electric blinds
      • Handle for Swing Door
      • Pulse devices
      • Emergency opening batteries
      • Lead foils
      • Bands
      • Covering unit cladding
      • Hermetic seal conversion kit with maglock

      The complete doorset is in compliment with the European Standard EN16005 about safety in use in power-operated pedestrian doors.

      Please consult LABEL Automatic Door Solution technical literature for further details.

    技術仕様
    • Unique reflabel-hb-b150-2-automatic-simple-sealing-double-swing-door-copy-copy
    • コレクションセットAutomatic Swing Doors
    • コレクションHospital Swing Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-07-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - スイングドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Automatic doors
    • UNSPSC30171510
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_39
    • Uniclass2015詳細Hinged doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 16 00
    • MasterFormat 2014 タイトルComposite Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードC1020
    • UniFormatIIタイトルInterior Doors