製品を公開する
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
LAMILUX Glass Skylight F100
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight F100

    5つ星のうち4.04.0(14 件のレビュー)
    Google翻訳,

    LAMILUX Glass Skylight F100 –非常に明確な利点–幸福感のための昼光

    LAMILUXスモークリフトガラススカイライトF100–居住空間と作業スペースの安全性と快適性

    管理用または住宅用の建物、学校または産業で使用されるかどうか。 LAMILUX Glass Skylight F100は、陸屋根からの日光への欲求に対する最適でエネルギー効率の高い答えです。

    LAMILUXスモークリフトグラススカイライトF100は、LAMILUXグラススカイライトF100と電気SHEVの利点を兼ね備えています。

    [リスト]
    Ug値が1.1〜0.7 W / m2Kの二重または三重断熱グレージング、オプションで強化ガラス、および必要に応じて透明なマットフィルムで利用可能
    標準モデルでは16次元、スモークリフトモデルでは9次元で利用可能
    標準モデル用の異なるオープニングドライブユニット
    さまざまなシェードシステム
    断熱、ジョイントレスGRP直立、15(標準のみ)、30。40、高さ50 cm、U値0.5 W / m2K〜0.9 W / m2K(特性による)
    環境製品宣言acc。 EN15804に準拠
    60秒未満でスモークリフトの高速開放(165°)
    多段換気付きスモークリフトシリアル
    [/リスト]

    技術仕様
    • 固有参照番号Lamilux_F100
    • 製品ファミリDaylight element
    • 製品グループFlat roof window
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-01-15
    • 版番号4
    関連
    • 主要素材ガラス
    • 副素材プラスチック
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    分類
    • BIMobjectカテゴリー窓 - 天窓(一般向け)
    • IFC分類窓
    • UNSPSC 名称Roofing accessories
    • UNSPSC コード301516
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルUnit Skylights

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア 北米