LAMILUX ガラスルーフ PR60 - 光のある暮らし
一流の建築プロジェクトにおいて、カスタマイズされた形状を開発し、視覚的なハイライトをデザインし、美的基準を設定しながら、一流のエネルギー効率を実現します。LAMILUX ガラスルーフ PR60 を使用すると、このような要件を簡単に満たすことができます。もちろん、太陽光発電システムの最適な統合やビル制御システムとの接続も提供します。
- 剛性アルミニウム製の非常に安定した支持構造
- ガラスリベートの効率的な換気
- 0 ° ~ 90 ° の間の設計上の制約は実質的にありません
- 風荷重に対する耐性 (クラス C4/B5 EN 12210)
- 防水性 (クラス E 1200 EN 12208)
- 空気透過性 (クラス 4 EN 12207)
- 側枠と欄間の熱伝達率 (Um/t) 1.3 ~ 0.72 W/(m²K) (ガラスの厚さに応じて)
- 環境製品宣言に準拠EN 15804に準拠
- パッシブハウスに適したコンポーネントとして利用可能 - LAMILUX ガラスルーフ PR60energysave
知らせ:
ダウンロード可能なオブジェクトは例です。 LAMILUX Glass Rroof PR60 は、サンプル サイズでのみダウンロードできます。現地の状況を確認した後、ガラスの設計と構造を個別に計算する必要があります。個々のガラスのオプションは当社のウェブサイトでご覧いただけます。
対応地域
| ヨーロッパ | オセアニア | アジア | 北米 |
|---|---|---|---|
アイルランド | オーストラリア | イスラエル | アメリカ合衆国 |
イギリス | インド | メキシコ | |
イタリア | トルコ | ||
ウクライナ | |||
エストニア | |||
オーストリア | |||
オランダ | |||
スイス | |||
スウェーデン | |||
スペイン | |||
スロバキア | |||
セルビア | |||
チェコ共和国 | |||
デンマーク | |||
ドイツ | |||
ノルウェー | |||
ハンガリー | |||
フランス | |||
ブルガリア | |||
ベルギー | |||
ポーランド | |||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | |||
ポルトガル | |||
ラトビア | |||
リトアニア | |||
ルーマニア | |||
ロシア |