製品を公開する
Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame
Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame
Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame
    LAMINAIRE

    Screen and Louver, Modular, L-RA-LP-T2 without frame

    Google翻訳,

    水平換気ルーバーは、屋内/屋外での使用に適しています。厚さ 0.8mm の AA6063T5 押し出しアルミニウム ブレードと、亜鉛メッキ鋼製の隠し固定ブラケットで作られています。

    Autodesk Revit ファミリには、6063/6061 アルミニウムまたは ASTM500 鋼の SHS チューブの 2 種類の垂直取り付けプロファイルの視覚化と情報が含まれています。

    仕様
    • TYPEBlade SpacingMaximum Factory Assembly of Louver Module

      Width x Height

      Approximated Louver Shipping Weight
      Type A1” (25.4mm)90.55” x 23.35”(2300x593mm)5 Kg per m2
      Type B1 3/8” (33.9mm)90.55” x 25.06”(2300x611mm)4 Kg per m2

      Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    技術仕様
    • 固有参照番号L-RA-LP-T2
    • 製品ファミリScreens and Louvers
    • 製品グループScreens and Louvers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-06
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材 押出成形 [アルミ]
    • 設計国コロンビア
    • 製造国コロンビア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー建設 - 遮光システム
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC 名称Louvers
    • UNSPSC コード30161901
    • Uniclass 2015 コードPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 説明Louvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 コード08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLouvers
    • OmniClass 番号23-17 21 11 15
    • OmniClass タイトルExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II コードB20
    • CSI UniFormat II タイトルEXTERIOR CLOSURE

    対応地域

    南アメリカ 北米