製品の公開
セラミックスラブ/ Serie_Seta
セラミックスラブ/ Serie_Seta
セラミックスラブ/ Serie_Seta
セラミックスラブ/ Serie_Seta
セラミックスラブ/ Serie_Seta
セラミックスラブ/ Serie_Seta
    Laminam

    セラミックスラブ/ Serie_Seta

    Google翻訳”,

    瀬田

    最古で最高級の生地の1つである瀬田シリーズは、屋内と屋外の環境をスタイルと個性でドレスアップするための同じ輝きを表しています。レンジに付随する4色は、独特の繊細さの強さと調和しています。

    このシリーズの技術的特徴は、インテリアデザインの世界だけでなく、建築/建設ビジネスでのアプリケーションにも適しています。

    このシリーズは、1000x3000mmおよび1620x3240mmのサイズで利用できます。

    高度な技術を使用して製造されたセラミックスラブLaminamチームは、厚さを減らし、サイズを大きくし、機械的ストレス、化学薬品、摩耗、引っかき傷、深い摩耗、曲げに強く、消毒が簡単で、霜、火、カビやカビ、そして紫外線の影響に。スラブのすべての特性と色特性は不変であり、すべての大気条件での時間のテストに耐えるように設計されています。

    Laminamに連絡する

    仕様
    • Laminam 3 (nominal thickness 3mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge.

      Laminam 3+ (nominal thickness 3,5mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

      Laminam 12+ (nominal thickness 12,5mm)
      Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass blanket bonded at the back).

    技術仕様
    • Unique refserie-seta-ceramic-slab
    • コレクションセットSerie
    • コレクションSeta
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-02-01
    • エディション2
    • 高さ(Mm)3000
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)3.5
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 副マテリアル繊維ガラス強化ポリマー複合材料
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)24.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Wall finishing materials
    • UNSPSC301615
    • Uniclass2015コードEF_25_10
    • Uniclass2015詳細Walls
    • MasterFormat 2014 コード09 70 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWall Finishes
    • OmniClassNumber23-15 15 13
    • OmniClassタイトルWall Tiles
    • UniFormatIIコードC3010
    • UniFormatIIタイトルWall Finishes