製品の公開
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
A22 Barstool 78
    Lammhults

    A22 Barstool 78

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    脚フレームは、3 つの異なる直径の湾曲した鋼管で構成されています。この細い線と太い線の相互作用により、A22 に印象的なグラフィック キャラクターが与えられ、座面のレーザー カット パターンによって強調されています。また、動きや変化のために設計されています。管状フレームとシートの後端の間の隙間は、移動や持ち上げが簡単な統合ハンドルを作成します。追加のクッションは、マフラーのように座面を包み込むだけです。 A22 は、スツールまたはバースツールとして利用できます。
    技術仕様
    • Unique refa22-barstool-780
    • コレクションセットBarstools and Stools
    • コレクションA22
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)820
    • 幅(mm)540
    • 奥行き(mm)440
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (29)