製品の公開
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
A22 Stool 46
    Lammhults

    A22 Stool 46

    Google翻訳”,
    脚フレームは、3 つの異なる直径の湾曲した鋼管で構成されています。この細い線と太い線の相互作用により、A22 に印象的なグラフィック キャラクターが与えられ、座面のレーザー カット パターンによって強調されています。また、動きや変化のために設計されています。管状フレームとシートの後端の間の隙間は、移動や持ち上げが簡単な統合ハンドルを作成します。追加のクッションは、マフラーのように座面を包み込むだけです。 A22 は、スツールまたはバースツールとして利用できます。
    技術仕様
    • Unique refa22-stool-460
    • コレクションセットBarstools and Stools
    • コレクションA22
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)500
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (29)