製品の公開
Add Table H66
Lammhults

Add Table H66

Google翻訳”,
Add は、付属の小さなサイド テーブルです。テーブルの微妙な傾斜は、周囲の脚が邪魔になることなく、仕事や遊びをサポートします。傾いたデザインは、アクティビティベースの環境に遊び心のある動きの感覚を生み出します。 Add テーブルは、腕の長さ以上離れないように設計されています。追加テーブルは追加ファミリーの延長であり、多数の椅子とスツール、および収納製品が含まれます。別のプレゼンテーションを参照してください。
技術仕様
  • Unique refaddtable-h650
  • コレクションセットTables and Trolleys
  • コレクションAdd
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)660
  • 幅(mm)370
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)7.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
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
類似製品

5つ星のうち4.1 4.1 (10)
5つ星のうち4.8 4.8 (13)