製品の公開
Archal X Table H62 80x80
Lammhults

Archal X Table H62 80x80

Google翻訳”,
Archalシリーズは、Archalチェアを補完するものとして生き生きとしています。これは、金属鋳造の彫刻と同じデザイン参照と、同じ大胆な線形スタイルを使用しています。 Archalテーブルシリーズは、少人数のグループや少人数の設定向けに規模と比率で設計されています。 Archal XおよびTテーブルは、押し出し成形された鋼管の柱と鋳造アルミニウムの脚を、織り目加工のコーティングまたは磨かれたクロムと組み合わせています。幅広い高さ、トップサイズ、素材が、プロジェクトソリューションの柔軟性を最大限に高めます。
技術仕様
  • Unique refarchal-x-table-h620-800x800
  • コレクションセットTables and Trolleys
  • コレクションArchal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)620
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)800
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)17.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
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
5つ星のうち4.8 4.8 (13)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (29)