製品の公開
Area Footstool 60
Area Footstool 60
Area Footstool 60
    Lammhults

    Area Footstool 60

    Google翻訳”,
    6 つの異なるモジュラー ユニットを備えたこのモジュラー シーティング シリーズは、創造的で柔軟なシーティング ソリューションにインスピレーションを与えます。それらを個別にまたはグループで使用して、既存の構成を作成します。 2 人掛け、3 人掛け、またはそれ以上のソファを簡単に作成できます。組み込みの磁石で構成される革新的なリンク装置、クイックリンクにより、ユニットを簡単に再編成できます。穴あきシートメタルの風通しの良いテーブルは、布張りのユニットを完璧に引き立てます。ハイバックタイプは開放感のある空間を演出し、お部屋の中にやわらかく洗練されたお部屋づくりを可能にします。
    技術仕様
    • Unique refarea-footstool60
    • コレクションセットEasy Chairs and Sofas
    • コレクションArea
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)450
    • 幅(mm)760
    • 奥行き(mm)560
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)10
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 家具 - その他
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (29)