製品の公開
Area Modular Sofa Low Back Center Unit
Area Modular Sofa Low Back Center Unit
Area Modular Sofa Low Back Center Unit
    Lammhults

    Area Modular Sofa Low Back Center Unit

    Google翻訳”,
    6 つの異なるモジュラー ユニットを備えたこのモジュラー シーティング シリーズは、創造的で柔軟なシーティング ソリューションにインスピレーションを与えます。それらを個別にまたはグループで使用して、既存の構成を作成します。 2 人掛け、3 人掛け、またはそれ以上のソファを簡単に作成できます。組み込みの磁石で構成される革新的なリンク装置、クイックリンクにより、ユニットを簡単に再編成できます。穴あきシートメタルの風通しの良いテーブルは、布張りのユニットを完璧に引き立てます。ハイバックタイプは開放感のある空間を演出し、お部屋の中にやわらかく洗練されたお部屋づくりを可能にします。
    技術仕様
    • Unique refarea-modularsofa-lowback-centerunit
    • コレクションセットEasy Chairs and Sofas
    • コレクションArea
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)830
    • 幅(mm)740
    • 奥行き(mm)680
    関連
    • 主なマテリアル椅子張り用材料
    • 副マテリアルスチール
    • 正味重量(kg)18.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ソファー
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (29)