製品の公開
Attach Table H74 120x120
Attach Table H74 120x120
Attach Table H74 120x120
    Lammhults

    Attach Table H74 120x120

    Google翻訳”,
    アタッチは、サイズ、形状、デザインの点でほぼ無限の可能性を提供するテーブル システムです。アタッチ テーブル シリーズは、基本的な物理学の単純化された原理をテーブル構築の機能にもたらします。押し出されたアルマイト処理されたリサイクル アルミニウム製の梁と構造用のリサイクル アルミニウム製の脚は、テーブルの下で連結され、重力によって固定されています。この印象的なテーブル シリーズの構造には、テクノロジーとアートが融合しています。 Lammhults は、いくつかのシンプルな基本要素を使用し、幅広いテーブルトップの素材と脚の色の選択と組み合わせて、特定の部屋や環境に自由に適応できる大量生産されたユニークなテーブルを提供しています.The Attachテーブルには、高さ 74 または 90 cm のさまざまな標準サイズと素材があります。メラミン(壊れた白)、アッシュ(自然または染色)、リノリウム(ネロ、コニファー)。
    技術仕様
    • Unique refattachtable-h740-1200x1200
    • コレクションセットTables and Trolleys
    • コレクションAttach
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)740
    • 幅(mm)1200
    • 奥行き(mm)1200
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル木
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)
    5つ星のうち4.2 4.2 (11)
    5つ星のうち4.8 4.8 (30)