製品の公開
Attach Table H90 150x150
Lammhults

Attach Table H90 150x150

Google翻訳”,
アタッチは、サイズ、形状、デザインの点でほぼ無限の可能性を提供するテーブル システムです。アタッチ テーブル シリーズは、基本的な物理学の単純化された原理をテーブル構築の機能にもたらします。押し出されたアルマイト処理されたリサイクル アルミニウム製の梁と構造用のリサイクル アルミニウム製の脚は、テーブルの下で連結され、重力によって固定されています。この印象的なテーブル シリーズの構造には、テクノロジーとアートが融合しています。 Lammhults は、いくつかのシンプルな基本要素を使用し、幅広いテーブルトップの素材と脚の色の選択と組み合わせて、特定の部屋や環境に自由に適応できる大量生産されたユニークなテーブルを提供しています.The Attachテーブルには、高さ 74 または 90 cm のさまざまな標準サイズと素材があります。メラミン(壊れた白)、アッシュ(自然または染色)、リノリウム(ネロ、コニファー)。
技術仕様
  • Unique refattachtable-h900-1500x1500
  • コレクションセットTables and Trolleys
  • コレクションAttach
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)1500
  • 奥行き(mm)1500
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
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
類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (11)