製品の公開
Campus Table H72 D105
Lammhults

Campus Table H72 D105

Google翻訳”,
Campus テーブルは、オフィスおよび会議ソリューションとして Campus の実用的な完成度を高めます。キャンパスチェアと組み合わせることで、「インテリアへの一貫した姿勢」、機能とスタイルのシンプルなデザインが生まれます。キャンパス テーブルは、モジュラー脚と亜鉛メッキ フレーム レールの巧妙なシステムと組み合わされた、幅広いトップ サイズと形状を備えたシンプルなテーブル システムです。キャンパスチェアと同じように、すっきりとシンプルで、ほぼすべての環境にフィットします。 Campus を学習テーブル、デスク、ダイニング テーブルとして使用したり、複数のテーブルを相互にリンクして会議用テーブルを作成したりできます。
技術仕様
  • Unique refcampustable-h720-d1050
  • コレクションセットTables and Trolleys
  • コレクションCampus
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)1050
  • 奥行き(mm)1050
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)15.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
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
5つ星のうち4.8 4.8 (13)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (29)