製品の公開
Carousel Armchair 4 Legs
Lammhults

Carousel Armchair 4 Legs

Google翻訳”,

グニラ・アラードがデザインしたカルーセル会議用チェアは、コンパクトなサイズでありながら最高の快適性を提供します。フルアプホルスター仕様のシェルチェアは、360°のコンフォートチルト機構を備え、シートシェルを多方向に動かすことができます。この機能により、非常に優しく柔軟な動きがユーザーにもたらされます。翼型のアームレストが、柔らかなシートシェルに個性と快適性をもたらします。

技術仕様
  • Unique refcarousel-armchair-4legs
  • コレクションセットChairs and Armchairs
  • コレクションCarousel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-02-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)810
  • 幅(mm)620
  • 奥行き(mm)620
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルポリウレタン
  • 正味重量(kg)11.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
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
5つ星のうち4.8 4.8 (13)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (29)