製品の公開
Funk Table H110 220x70
Lammhults

Funk Table H110 220x70

Google翻訳”,
機能、シンプルさ、明快さがファンク テーブル コレクションの特徴です。オフィス ワークは、従業員が出会い、アイデアを交換する環境がますます増えているため、進化しています。ワークスペースは、会議室、大規模なオープン オフィス、ラウンジ、さらには会社のカフェにもなり得ます。 Funk は、オフィス ランドスケープの強力なビジュアル アイデンティティを備えた優れた柔軟なコレクションであり、現代の職場のあらゆるアプリケーションに利用できます。 Funk は、強力でシンプルな要素、T レッグ ベースと 4 本脚のスターベースのセットで、大小 2 つのサイズと 4 つの高さがあります。ベースは、粉体塗装または研磨されたキャスト リサイクル アルミニウムの堅牢な構造です。
技術仕様
  • Unique reffunktable-h1100-2200x700
  • コレクションセットTables and Trolleys
  • コレクションFunk
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1100
  • 幅(mm)2200
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)53
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
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
5つ星のうち4.8 4.8 (13)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (29)