製品の公開
Ponto Table H74 290x100
Lammhults

Ponto Table H74 290x100

Google翻訳”,
エスペラント語で橋を意味する Ponto は、「排他性とシンプルさ」の定義であり、すべてのディテールがデザイナーと Lammhults の革新性と品質の両方の感覚を吹き込みます。 Pontoは、現代の技術と確かな職人技が出会ったテーブルです。ポントの脚は厳選された無垢材を削り出し、テーブル全体を支えるアルミプロファイルに合わせて作られています。 Ponto には不必要なものは何もありません。最大長は 558 cm で、必要なものは 4 本の脚とテーブルの表面だけです。それ以上でもそれ以下でもありません。それらが一体となっており、そのシンプルさが際立っています。組み立ては、脚をアルミニウムプロファイルにスライドさせて希望の位置にすることで、すばやく行うことができます。
技術仕様
  • Unique refpontotable-h740-2900x1000
  • コレクションセットTables and Trolleys
  • コレクションPonto
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-10-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)740
  • 幅(mm)2900
  • 奥行き(mm)1000
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
  • IFC分類家具
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
5つ星のうち4.8 4.8 (13)
5つ星のうち4.9 4.9 (8)
5つ星のうち4.8 4.8 (29)