製品の公開
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
    Lammhults

    X75-2 Armchair

    Google翻訳”,
    Lammhults とデザイナーの Börge Lindau および Bo Lindekrantz との初期のコラボレーションにより、多くの成功した製品が生まれました。 X75 と名付けられた 2 番目の製品グループは 1972 年に導入されました。時代を超越した X75-2 のように、スチール チューブ フレームとキャンバス シートとバックを備えた多くのピースは折りたたむことができました。よりコンパクトな生活を可能にする折りたたみ家具の実用的な性質は、リンダウ-リンデクランツのデザインの遊び心のある文体的性質を装飾するものになりました.
    技術仕様
    • Unique refx75-2-armchair
    • コレクションセットChairs and Armchairs
    • コレクションX75
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)800
    • 幅(mm)530
    • 奥行き(mm)510
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル皮
    • 正味重量(kg)7.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (13)
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.8 4.8 (29)