製品の公開
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
Stormbell 170 Suspended Lamp
    LAMP

    Stormbell 170 Suspended Lamp

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Stormbell は、屋内用 LED ペンダント ダウンライト シリーズです。そのデザインにより、店舗、ホテル、レストランなどの照明に最適なソリューションです。Stormbell は、白または黒のラッカー仕上げのアルミニウム押し出しランプ本体で構成されており、2 種類の光出力、ビーム角フラッドまたはワイドフラッド、および 2 つの色温度を備えています。 (3000K または 4000K)。用途に応じて、直接光CORE、またはCOREとリフレクターの接合部に光拡散効果を備えたモデルStormbell Decoを備えています。リフレクター/ディフューザーはLED用の特殊なポリカーボネート製で、異なる照明の可能性を提供するホワイト、ブラック、オパールの3種類の仕上げがあります。この照明器具は IP20 保護等級とクラス I 電気絶縁性を備えています。照明器具は常に最大 3m の高さで吊り下げて設置する必要があります。目にさらに快適な設定を提供するために、アクセサリを組み込むこともできます。 Casambi プロトコルに基づいて制御可能。
    技術仕様
    • Unique refstormbell-170-suspended-lamp
    • コレクションセットSTORMBELL 170
    • コレクションINDOOR
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001959
    • ETIM 名LED-lamp/Multi-LED
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 00
    • OmniClassタイトルElectrical Lighting