製品の公開
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed

    Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed

    Google翻訳”,

    私たちの新しいコテージチャームクイーンベッドとベッドルームグループは、食欲をそそる旧世界の素朴なスタイリングを提供します。アカシアのベニヤは、シャーウィンウィリアムズの素朴な小麦仕上げとパウダーフラワーエマルジョンのハイライトによって強調されています。 5048コテージチャームダイニンググループおよびレーンホームファニッシングによる7048-45/47臨時テーブルに対応します。ヘッドボードには、お手入れが簡単で房状の耐久性のある張りがあり、伝統的な窓枠の外観が施されています。

    Amazon.comで紹介されているように

    #LaneHomeFurnishings #QueenBedFrame #QueenBed #CottageCharmQueenBed #SherwinWilliamsFinish

    仕様
    • Queen Headboard:
      Width: 3.50"
      Depth: 67.63"
      Height: 66.00"

      Queen-King Side Rails:
      Width: 2.00"
      Depth: 82.00"
      Height: 7.75"

      Queen Footboard:
      Width: 2.50"
      Depth: 66.50"
      Height: 28.00"

    技術仕様
    • Unique refLane-Home-Furnishings-1048-Cottage-Charm-Queen-Bed
    • コレクションセットBed Frame
    • コレクションQueen
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ベッド
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment