製品の公開
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed
Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed

    Lane Home Furnishings 1056 Ashton King Bed

    5つ星のうち3.03.0(10 レビュー)
    Google翻訳”,

    新しいアシュトンベッドルームグループは、ワイヤーブラシとワックスハングアップを組み合わせた温かみのあるシャーウィンウィリアムズバーントアンバー仕上げの厳選されたアッシュベニアで行われた素朴でモダンなスタイリングを提供します。上品な布張りのヘッドボードは、大きくて間隔の広いピューター仕上げのネイルヘッドがアクセントになっています。すべてのケースピースには、優れたユーティリティと収納を提供する引っ掛かりのない内部を備えた簡単に開く引き出しが含まれています。ベイルプルとノブの最新のピューターハードウェアの組み合わせは完璧にフィットします。

    Amazon.comで紹介されているように

    #LaneHomeFurnishings #KingBedFrame #KingBed #AshtonKingBed #SherwinWilliamsFinish

    仕様
    • King Headboard:
      Width: 80.63"
      Depth: 80.63"
      Height: 66.00"

      King Side Rails:
      Width: 81.13"
      Depth: 81.13"
      Height: 7.50"

      King Footboard:
      Width: 78.75"
      Depth: 78.75"
      Height: 24.00"

    技術仕様
    • Unique refLane-Home-Furnishings-1056-Ashton-King-Bed
    • コレクションセットBed Frame
    • コレクションKing
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-20
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - ベッド
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment