製品の公開
Brandschutzbox L=100 mm, Promat
Brandschutzbox L=100 mm, Promat
    lanz oensingen ag

    Brandschutzbox L=100 mm, Promat

    Google翻訳”,

    ケーブルの張力緩和には、マルチフィックスプロファイル、ねじ棒、シーラントなどが含まれます。

    バリエーション

    • 防火ボックス L=400mm プロマット(品番:302254)
    • 防火ボックス L=300mm プロマット(品番:302253)
    • 防火ボックス L=200mm プロマット(品番:302252)
    仕様
    • Art.Nr302251
      ELDAS®-Nr127099826
      WerkstoffPromat
      Länge225 mm
      Breite200 mm
      Höhe200 mm
      Gewicht4.792 kg

      Varianten

      Brandschutzbox L=400 mm, Promat
      Art.Nr: 302254 | ELDAS®-Nr: 127099856 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 10.416 kg

      Brandschutzbox L=300 mm, Promat
      Art.Nr: 302253 | ELDAS®-Nr: 127099846 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 8.588 kg

      Brandschutzbox L=200 mm, Promat
      Art.Nr: 302252 | ELDAS®-Nr: 127099836 | Breite: 200 mm | Höhe: 200 mm | Gewicht: 6.72 kg

    技術仕様
    • Unique ref302251
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)200
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)225
    関連
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)4.792
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ