製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
lanz/products/17519987-3a41-41c6-b3f7-3e6942d87d25
ホーム
カテゴリー
電気設備
配電器具・装置
Clip für Kabelbahn schraubenlose Befestigung
利用できません: アメリカ合衆国
lanz oensingen ag
フォロー
Clip für Kabelbahn schraubenlose Befestigung
Google翻訳”,
原文を見る
ケーブルトレイや継手をカンチレバーにネジを使わずに固定するための部品。プラスチック製。
ダウンロード
仕様
仕様
Art.Nr
304653
ELDAS®-Nr
127019026
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
27 mm
Breite
13.5 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
0.002 kg
技術仕様
技術仕様
Unique ref
304653
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-04-22
エディション
1
高さ(Mm)
14
幅(mm)
13.5
奥行き(mm)
27
リンク
リンク
製品のURL
https://lanz-oens.ch/de/p/clip-fur-kabelbahn-schraubenlose-befestigung-304653
関連
関連
主なマテリアル
スチール
設計国
スイス
製造国
スイス
正味重量(kg)
0.002
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
電気設備 - 配電器具・装置
対応地域
ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ
類似製品
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ダウンロード
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
ダウンロード
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ダウンロード
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
ダウンロード
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
ダウンロード
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
ダウンロード