製品の公開
Flachgitter 100 A4, 1.4404
Flachgitter 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Flachgitter 100 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    直径4mm。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • フラットギッター 400 A4、1.4404 (品番: 306042)
    • フラットギッター 300 A4、1.4404 (品番: 306041)
    • フラットギッター 200 A4、1.4404 (品番: 306040)
    仕様
    • Art.Nr306039
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3004 mm
      Breite211 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.8 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Flachgitter 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306042 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 5.8 kg

      Flachgitter 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306041 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 4.8 kg

      Flachgitter 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306040 | Breite: 311 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.8 kg

    技術仕様
    • Unique ref306039
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)211
    • 奥行き(mm)3004
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)2.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ