製品の公開
Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404
Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Deckel Gitterbahn 100 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置の場合は、保持クリップでさらにしっかりと固定できます。ステンレス製。

    バリエーション

    • グリッドトラック400 A4用蓋、1.4404(品番:306078)
    • グリッドトラック300 A4用蓋、1.4404(品番:306077)
    • グリッドトラック200 A4用蓋、1.4404(品番:306076)
    仕様
    • Art.Nr306075
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite117 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht3.367 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel Gitterbahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306078 | Breite: 417 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.541 kg

      Deckel Gitterbahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306077 | Breite: 317 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.2 kg

      Deckel Gitterbahn 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306076 | Breite: 217 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.741 kg

    技術仕様
    • Unique ref306075
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)13
    • 幅(mm)117
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)3.367
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ