製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
lanz/products/fef3a71a-7307-4157-ba6c-8afcf4b8a532
ホーム
カテゴリー
電気設備
配電器具・装置
Apparate-Montageplatte A4, 1.4404
利用できません: アメリカ合衆国
lanz oensingen ag
フォロー
Apparate-Montageplatte A4, 1.4404
Google翻訳”,
原文を見る
デバイス1台を取り付けるためのものです。M6ネジ2セットによる側面取り付け式。ステンレス製。
ダウンロード
仕様
仕様
Art.Nr
306094
ELDAS®-Nr
127008816
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
125 mm
Breite
40 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
0.147 kg
Blechstärke
1 mm
技術仕様
技術仕様
Unique ref
306094
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-04-22
エディション
1
高さ(Mm)
130
幅(mm)
40
奥行き(mm)
125
リンク
リンク
製品のURL
https://lanz-oens.ch/de/p/apparate-montageplatte-a4-306094
関連
関連
主なマテリアル
ステンレス
設計国
スイス
製造国
スイス
正味重量(kg)
0.147
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
電気設備 - 配電器具・装置
対応地域
ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ
類似製品
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ダウンロード
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
29
)
ダウンロード
nVent
CADDY WBT Performance Cable Tray Waterfall
ダウンロード
Atkore
Cush-A-Clamp® - 1/4" thru 6-1/8"
ダウンロード
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
ダウンロード
Panduit
Wire Basket Cable Tray System
2.8
(
13
)
ダウンロード