製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
ホーム
カテゴリー
電気設備
配電器具・装置
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
利用できません: アメリカ合衆国
lanz oensingen ag
フォロー
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Google翻訳”,
原文を見る
組織要素の連続的な分離。ステンレス鋼製。
ダウンロード
仕様
仕様
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.117 kg
Blechstärke
1 mm
技術仕様
技術仕様
Unique ref
306097
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-04-22
エディション
1
高さ(Mm)
45
幅(mm)
31.5
奥行き(mm)
3000
リンク
リンク
製品のURL
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-45-a4-306097
関連
関連
主なマテリアル
ステンレス
設計国
スイス
製造国
スイス
正味重量(kg)
2.117
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
電気設備 - 配電器具・装置
対応地域
ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ
類似製品
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
ダウンロード
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
ダウンロード
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
ダウンロード
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
ダウンロード
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
ダウンロード
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
ダウンロード