製品の公開
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404
Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn 100 x 60 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    底面と側壁に穴が開いたケーブルトレイ。ネジ止め式とネジなし式のどちらでも取り付け可能。積み重ね可能で省スペース。ステンレス製。

    バリエーション

    • ケーブルトレイ 400 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 306183)
    • ケーブルトレイ 200 x 60 A4、1.4404 (商品番号: 306181)
    • ケーブルトレイ 300 x 60mm A4サイズ、1.4404(商品番号:306182)
    仕様
    • Art.Nr306180
      ELDAS®-Nr127011106
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3000 mm
      Breite131 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.465 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306183 | ELDAS®-Nr: 127011136 | Breite: 431 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 11.317 kg

      Kabelbahn 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306181 | ELDAS®-Nr: 127011116 | Breite: 231 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.415 kg

      Kabelbahn 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306182 | ELDAS®-Nr: 127011126 | Breite: 331 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 9.367 kg

    技術仕様
    • Unique ref306180
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)131
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)5.465
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ