製品の公開
Stossleiste 100 A4, 1.4404
Stossleiste 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Stossleiste 100 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    ケーブルトレイへの取り付け。ネジ止めまたはケーブルトレイクリップによる固定。ステンレス製。

    バリエーション

    • バンパーストリップ 400 A4、1.4404 (品番: 306189)
    • バンパーストリップ 300 A4、1.4404 (品番: 306188)
    • バンパーストリップ 200 A4、1.4404 (品番: 306187)
    仕様
    • Art.Nr306186
      ELDAS®-Nr127018306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.046 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306189 | ELDAS®-Nr: 127018336 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.193 kg

      Stossleiste 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306188 | ELDAS®-Nr: 127018326 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.144 kg

      Stossleiste 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306187 | ELDAS®-Nr: 127018316 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.095 kg

    技術仕様
    • Unique ref306186
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)5
    • 幅(mm)65
    • 奥行き(mm)95
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.046
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ