製品の公開
Gitterbahn-Segment 100 A4, 1.4404
Gitterbahn-Segment 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Gitterbahn-Segment 100 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    異なる階層や水平・垂直に整列したグリッド線を接続するための部品。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • グリッドトラックセグメント400 A4、1.4404(品番:306245)
    • グリッドトラックセグメント300 A4、1.4404(品番:306244)
    • グリッドトラックセグメント200 A4、1.4404(品番:306243)
    仕様
    • Art.Nr306242
      ELDAS®-Nr127020906
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge300 mm
      Breite104 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht0.207 kg

      Varianten

      Gitterbahn-Segment 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306245 | ELDAS®-Nr: 127020936 | Breite: 404 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.537 kg

      Gitterbahn-Segment 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306244 | ELDAS®-Nr: 127020926 | Breite: 304 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.428 kg

      Gitterbahn-Segment 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306243 | ELDAS®-Nr: 127020916 | Breite: 204 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 0.315 kg

    技術仕様
    • Unique ref306242
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71.5
    • 幅(mm)104
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.207
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ