製品の公開
T-Abgang kompakt NW 100 x 60 mm A4, 1.4404
T-Abgang kompakt NW 100 x 60 mm A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    T-Abgang kompakt NW 100 x 60 mm A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    穴あき構造で積み重ね可能。両側にケーブル保護用の敷居付き。ステンレス製。

    バリエーション

    • コンパクトT型コンセント NW 200 x 60 mm A4、1.4404 (商品番号: 306261)
    • コンパクトT型コンセント NW 300 x 60 mm A4、1.4404 (商品番号: 306262)
    • コンパクトT型コンセント NW 400 x 60 mm A4、1.4404 (商品番号: 306263)
    仕様
    • Art.Nr306260
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge360.2 mm
      Breite161.6 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.38 kg
      Sprossenabstand0 mm

      Varianten

      T-Abgang kompakt NW 200 x 60 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306261 | Breite: 161.6 mm | Höhe: 62.5 mm | Gewicht: 0.49 kg

      T-Abgang kompakt NW 300 x 60 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306262 | Breite: 161.6 mm | Höhe: 62.5 mm | Gewicht: 0.6 kg

      T-Abgang kompakt NW 400 x 60 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306263 | Breite: 161.6 mm | Höhe: 62.5 mm | Gewicht: 0.71 kg

    技術仕様
    • Unique ref306260
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)161.6
    • 奥行き(mm)360.2
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.38
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ