製品の公開
Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404
Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Schnellverleger 8-15 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    水平方向および垂直方向のケーブル固定用。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • クイックリリース式ファイルフォルダー 40-50 A4、1.4404 (商品番号: 306580)
    • クイックリリース式ファイルフォルダー 32-40 A4、1.4404 (商品番号: 306579)
    • クイックリリース式ファイルフォルダー 26-33 A4、1.4404 (商品番号: 306578)
    • クイックリリース式ファイルフォルダー 20-26 A4、1.4404 (商品番号: 306577)
    • クイックリリース式ファイルフォルダー 15-20 A4、1.4404 (商品番号: 306576)
    仕様
    • Art.Nr306575
      ELDAS®-Nr120140626
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306580 | ELDAS®-Nr: 120145826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.1 kg

      Schnellverleger 32-40 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306579 | ELDAS®-Nr: 120144726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306578 | ELDAS®-Nr: 120143326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306577 | ELDAS®-Nr: 120142326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306576 | ELDAS®-Nr: 120141326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    技術仕様
    • Unique ref306575
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)47
    • 幅(mm)19
    • 奥行き(mm)32
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.025
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ