製品の公開
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404
Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Multifix Profil 50 x 50 x 200 mm A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    マルチフィックスC型プロファイル50x50、歯付き。角穴と長穴付き。高荷重用途に適しています。M10ファスナー対応。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 500 mm A4、1.4404 (商品番号: 306925)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 400 mm A4、1.4404 (商品番号: 306924)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 300 mm A4、1.4404 (商品番号: 306923)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 800 mm A4、1.4404 (商品番号: 306928)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 6000 mm A4、1.4404 (商品番号: 306935)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 3000 mm A4、1.4404 (商品番号: 306934)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 2000 mm A4、1.4404 (商品番号: 306933)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 1500 mm A4、1.4404 (商品番号: 306932)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 1200 mm A4、1.4404 (商品番号: 306931)
    • マルチフィックスプロファイル 50 x 50 x 1000 mm A4、1.4404 (商品番号: 306930)
    仕様
    • Art.Nr306922
      ELDAS®-Nr127087306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge198 mm
      Breite50 mm
      Höhe50 mm
      Gewicht0.531 kg

      Varianten

      Multifix Profil 50 x 50 x 500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306925 | ELDAS®-Nr: 127087336 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.3 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 400 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306924 | ELDAS®-Nr: 127087326 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 1.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 300 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306923 | ELDAS®-Nr: 127087316 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 0.8 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 800 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306928 | ELDAS®-Nr: 127087346 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306935 | ELDAS®-Nr: 127087406 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 16.1 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 3000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306934 | ELDAS®-Nr: 127087396 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 8 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 2000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306933 | ELDAS®-Nr: 127087386 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 5.358 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1500 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306932 | ELDAS®-Nr: 127087376 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 4 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1200 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306931 | ELDAS®-Nr: 127087366 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 3.2 kg

      Multifix Profil 50 x 50 x 1000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306930 | ELDAS®-Nr: 127087356 | Breite: 50 mm | Höhe: 50 mm | Gewicht: 2.7 kg

    技術仕様
    • Unique ref306922
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)50
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)198
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.531
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ