製品の公開
Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404
Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 x 3000 mm A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    マルチフィックスC型プロファイル100x50、歯付き。角穴と長穴付き。非常に高い耐荷重に対応。M10ファスナー対応。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • マルチフィックス ダブルプロファイルレール 50 x 100 L=6000 mm A4、1.4404 (品番: 306945)
    仕様
    • Art.Nr306944
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge2998 mm
      Breite50 mm
      Höhe100 mm
      Gewicht16.049 kg

      Varianten

      Multifix Doppel-Profilschiene 50 x 100 L=6000 mm A4, 1.4404
      Art.Nr: 306945 | Breite: 50 mm | Höhe: 100 mm | Gewicht: 32.097 kg

    技術仕様
    • Unique ref306944
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)100
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)2998
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)16.049
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ