製品の公開
Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 50 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    耐荷重性の向上とケーブルの脱落防止のため。ステンレス鋼製。

    バリエーション

    • Gチャンネル用固定クリップ 75 x 100 A4、1.4404 (部品番号: 307026)
    • Gチャンネル用固定クリップ 50 x 75-100 A4、1.4404 (部品番号: 307025)
    • Gチャンネル用固定クリップ 75 x 125 A4、1.4404 (部品番号: 307027)
    • Gチャンネル用固定クリップ 100 x 150 A4、1.4404 (部品番号: 307028)
    仕様
    • Art.Nr307024
      ELDAS®-Nr127028196
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge30 mm
      Breite50 mm
      Höhe11 mm
      Gewicht0.005 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307026 | ELDAS®-Nr: 127028216 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.006 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 50 x 75-100 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307025 | ELDAS®-Nr: 127028206 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.005 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 75 x 125 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307027 | ELDAS®-Nr: 127028256 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.007 kg

      Sicherungsclip für G-Kanal 100 x 150 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307028 | ELDAS®-Nr: 127028226 | Höhe: 11 mm | Gewicht: 0.008 kg

    技術仕様
    • Unique ref307024
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)11
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)30
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.005
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ