製品の公開
Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404
Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    Hakenschiene-Deckenstütze 100 A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    天井や壁へのグリルの片面取り付け用。ロックプレート(品番307056、別売)で固定します。ステンレス製。

    バリエーション

    • フックレール式天井支持金具 500 A4、1.4404 (品番: 307078)
    • フックレール式天井支持金具 400 A4、1.4404 (品番: 307077)
    • フックレール式天井支持金具 300 A4、1.4404 (品番: 307076)
    • フックレール式天井支持金具 200 A4、1.4404 (品番: 307075)
    仕様
    • Art.Nr307074
      ELDAS®-Nr127081606
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge150 mm
      Breite55 mm
      Höhe105 mm
      Gewicht0.382 kg

      Varianten

      Hakenschiene-Deckenstütze 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307078 | ELDAS®-Nr: 127081646 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.747 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307077 | ELDAS®-Nr: 127081636 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.72 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307076 | ELDAS®-Nr: 127081626 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.607 kg

      Hakenschiene-Deckenstütze 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 307075 | ELDAS®-Nr: 127081616 | Breite: 55 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 0.495 kg

    技術仕様
    • Unique ref307074
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)105
    • 幅(mm)55
    • 奥行き(mm)150
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.382
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ