製品の公開
Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035
Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035
    lanz oensingen ag

    Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035

    Google翻訳”,

    ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置用の固定クリップにより、さらに安全性を高めます。ポリエチレンコーティング、ハロゲンフリー。

    バリエーション

    • メッシュトラック300用カバー、RAL 7035(品番:307136)
    • メッシュトラック600用カバー、RAL 7035(品番:307139)
    • メッシュトレイ500用カバー、RAL 7035(商品番号:307138)
    • メッシュトラック400用カバー、RAL 7035(品番:307137)
    • メッシュトレイ200用カバー、RAL 7035(商品番号:307135)
    仕様
    • Art.Nr307134
      ELDAS®-Nr127023006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite117 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht3.303 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu Gitterbahn 300, RAL 7035
      Art.Nr: 307136 | ELDAS®-Nr: 127023026 | Breite: 317 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.574 kg

      Deckel zu Gitterbahn 600, RAL 7035
      Art.Nr: 307139 | ELDAS®-Nr: 127023056 | Breite: 617 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.078 kg

      Deckel zu Gitterbahn 500, RAL 7035
      Art.Nr: 307138 | ELDAS®-Nr: 127023046 | Breite: 517 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 12.723 kg

      Deckel zu Gitterbahn 400, RAL 7035
      Art.Nr: 307137 | ELDAS®-Nr: 127023036 | Breite: 417 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.368 kg

      Deckel zu Gitterbahn 200, RAL 7035
      Art.Nr: 307135 | ELDAS®-Nr: 127023016 | Breite: 217 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.658 kg

    技術仕様
    • Unique ref307134
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)13
    • 幅(mm)117
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)3.303
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ