製品の公開
Gitterbahn 100 x 60
Gitterbahn 100 x 60
    lanz oensingen ag

    Gitterbahn 100 x 60

    Google翻訳”,

    スチール製、直径4mm。ポリエチレンコーティング、ハロゲンフリー。ネジ不要の取り付け。

    バリエーション

    • グリッドトラック 600 x 60 (商品番号: 307185)
    • グリッドトラック 500 x 60 (商品番号: 307184)
    • グリッドトラック 400 x 60 (商品番号: 307183)
    • グリッドトラック 300 x 60 (商品番号: 307182)
    • グリッドトラック 200 x 60 (商品番号: 307181)
    仕様
    • Art.Nr307180
      ELDAS®-Nr127020006
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge3004 mm
      Breite114 mm
      Höhe71.5 mm
      Gewicht2.704 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Gitterbahn 600 x 60
      Art.Nr: 307185 | ELDAS®-Nr: 127020056 | Breite: 614 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 7.7 kg

      Gitterbahn 500 x 60
      Art.Nr: 307184 | ELDAS®-Nr: 127020046 | Breite: 514 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 6.718 kg

      Gitterbahn 400 x 60
      Art.Nr: 307183 | ELDAS®-Nr: 127020036 | Breite: 414 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 5.698 kg

      Gitterbahn 300 x 60
      Art.Nr: 307182 | ELDAS®-Nr: 127020026 | Breite: 314 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 4.7 kg

      Gitterbahn 200 x 60
      Art.Nr: 307181 | ELDAS®-Nr: 127020016 | Breite: 214 mm | Höhe: 71.5 mm | Gewicht: 3.701 kg

    技術仕様
    • Unique ref307180
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)71.5
    • 幅(mm)114
    • 奥行き(mm)3004
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)2.704
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ