製品の公開
Flachgitter 100
Flachgitter 100
    lanz oensingen ag

    Flachgitter 100

    Google翻訳”,

    スチール製、直径4mm。ポリエチレンコーティング、ハロゲンフリー。ネジ不要の取り付け。

    バリエーション

    • フラットグリッド200(品番:307193)
    • フラットグリッド400(品番:307195)
    • フラットグリッド300(品番:307194)
    仕様
    • Art.Nr307192
      ELDAS®-Nr127020606
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge3004 mm
      Breite211 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.704 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Flachgitter 200
      Art.Nr: 307193 | ELDAS®-Nr: 127020616 | Breite: 311 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.701 kg

      Flachgitter 400
      Art.Nr: 307195 | ELDAS®-Nr: 127020636 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 5.696 kg

      Flachgitter 300
      Art.Nr: 307194 | ELDAS®-Nr: 127020626 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 4.698 kg

    技術仕様
    • Unique ref307192
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)25
    • 幅(mm)211
    • 奥行き(mm)3004
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)2.704
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ