製品の公開
Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60
Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60
    lanz oensingen ag

    Gitterbahn-Bogen 90° 100 x 60

    Google翻訳”,

    スチール製、直径4mm。ポリエチレンコーティング、ハロゲンフリー。ネジ不要の取り付け。

    バリエーション

    • グリッドシートアーチ 90° 600 x 60 (品番: 307205)
    • グリッドシートアーチ 90° 500 x 60 (品番: 307204)
    • グリッドシートアーチ 90° 400 x 60 (品番: 307203)
    • グリッドシートアーチ 90° 300 x 60 (品番: 307202)
    • グリッドシートアーチ 90° 200 x 60 (品番: 307201)
    仕様
    • Art.Nr307200
      ELDAS®-Nr127024006
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge441 mm
      Breite441 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht0.7 kg

      Varianten

      Gitterbahn-Bogen 90° 600 x 60
      Art.Nr: 307205 | ELDAS®-Nr: 127024056 | Breite: 941 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.6 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 500 x 60
      Art.Nr: 307204 | ELDAS®-Nr: 127024046 | Breite: 841 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 2.1 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 400 x 60
      Art.Nr: 307203 | ELDAS®-Nr: 127024036 | Breite: 741 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.7 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 300 x 60
      Art.Nr: 307202 | ELDAS®-Nr: 127024026 | Breite: 641 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 1.335 kg

      Gitterbahn-Bogen 90° 200 x 60
      Art.Nr: 307201 | ELDAS®-Nr: 127024016 | Breite: 541 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 0.987 kg

    技術仕様
    • Unique ref307200
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)441
    • 奥行き(mm)441
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ