製品の公開
C-Kanal Deckel 50 L = 1000 in RAL 9010
C-Kanal Deckel 50 L = 1000 in RAL 9010
    lanz oensingen ag

    C-Kanal Deckel 50 L = 1000 in RAL 9010

    Google翻訳”,

    C型ケーブルホルダーにネジを使わずに取り付けられるカバー。コーティング鋼製。純白(RAL 9010)。

    バリエーション

    • Cチャンネルカバー 50L = 2000 RAL 9010 (商品番号: 307371)
    仕様
    • Art.Nr307370
      ELDAS®-Nr127070016
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1000 mm
      Breite62.5 mm
      Höhe16.5 mm
      Gewicht0.347 kg

      Varianten

      C-Kanal Deckel 50 L = 2000 in RAL 9010
      Art.Nr: 307371 | ELDAS®-Nr: 127070026 | Breite: 62.5 mm | Höhe: 16.5 mm | Gewicht: 0.694 kg

    技術仕様
    • Unique ref307370
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)16.5
    • 幅(mm)62.5
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.347
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ