製品の公開
Deckel zu T-Stück 100 x 110 ZMA
Deckel zu T-Stück 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Deckel zu T-Stück 100 x 110 ZMA

    Google翻訳”,

    ケーブルを損傷や汚れから保護します。垂直設置の場合は、固定クリップでさらにしっかりと固定できます。

    バリエーション

    • T字型部材500 x 110 ZMA用カバー(品番:307395)
    • T字型部材用カバー 600 x 110 ZMA (品番: 307396)
    • T字型部材用カバー 400 x 110 ZMA (品番: 307394)
    • T字型部材用カバー 300 x 110 ZMA (品番: 307393)
    • T字型部材200 x 110 ZMA用カバー(品番:307392)
    仕様
    • Art.Nr307391
      ELDAS®-Nr127005606
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge550 mm
      Breite345 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht1.301 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu T-Stück 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307395 | ELDAS®-Nr: 127005646 | Breite: 745 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 5.328 kg

      Deckel zu T-Stück 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307396 | ELDAS®-Nr: 127005656 | Breite: 845 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 6.83 kg

      Deckel zu T-Stück 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307394 | ELDAS®-Nr: 127005636 | Breite: 645 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 4.084 kg

      Deckel zu T-Stück 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307393 | ELDAS®-Nr: 127005626 | Breite: 545 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 3.042 kg

      Deckel zu T-Stück 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307392 | ELDAS®-Nr: 127005616 | Breite: 445 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 2.093 kg

    技術仕様
    • Unique ref307391
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)14
    • 幅(mm)345
    • 奥行き(mm)550
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.301
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ