製品の公開
Multibahn 100 x 110 ZMA
Multibahn 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Multibahn 100 x 110 ZMA

    Google翻訳”,

    積み重ね可能。75mm間隔の丸型ステップ。迅速な設置に適しています。

    バリエーション

    • マルチトラック 600 x 110 ZMA (品番: 307453)
    • マルチトラック 500 x 110 ZMA (品番: 307452)
    • マルチトラック 400 x 110 ZMA (品番: 307451)
    • マルチトラック 300 x 110 ZMA (品番: 307450)
    • マルチトラック 200 x 110 ZMA (品番: 307449)
    仕様
    • Art.Nr307448
      ELDAS®-Nr127000406
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite141 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht11.319 kg
      Blechstärke1.25 mm
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307453 | ELDAS®-Nr: 127000456 | Breite: 641 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 15.68 kg

      Multibahn 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307452 | ELDAS®-Nr: 127000446 | Breite: 541 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 14.721 kg

      Multibahn 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307451 | ELDAS®-Nr: 127000436 | Breite: 441 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.932 kg

      Multibahn 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307450 | ELDAS®-Nr: 127000426 | Breite: 341 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 13.017 kg

      Multibahn 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307449 | ELDAS®-Nr: 127000416 | Breite: 241 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 12.166 kg

    技術仕様
    • Unique ref307448
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)141
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)11.319
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ