製品の公開
Multibahn Segment 100 x 110 ZMA
Multibahn Segment 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Multibahn Segment 100 x 110 ZMA

    Google翻訳”,

    異なるレベルのトラックや、水平方向および垂直方向に整列したマルチトラックを接続するための機器です。接続タブが一体化されているため、長さの調整が柔軟に行えます。

    バリエーション

    • マルチトラックセグメント 600 x 110 ZMA (商品番号: 307483)
    • マルチトラックセグメント 500 x 110 ZMA (商品番号: 307482)
    • マルチトラックセグメント 400 x 110 ZMA (商品番号: 307481)
    • マルチトラックセグメント 300 x 110 ZMA (商品番号: 307480)
    • マルチトラックセグメント 200 x 110 ZMA (商品番号: 307479)
    仕様
    • Art.Nr307478
      ELDAS®-Nr127000806
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge350 mm
      Breite142 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht0.838 kg
      Sprossenabstand75 mm

      Varianten

      Multibahn Segment 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307483 | ELDAS®-Nr: 127000856 | Breite: 642 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.165 kg

      Multibahn Segment 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307482 | ELDAS®-Nr: 127000846 | Breite: 542 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.094 kg

      Multibahn Segment 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307481 | ELDAS®-Nr: 127000836 | Breite: 442 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 1.034 kg

      Multibahn Segment 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307480 | ELDAS®-Nr: 127000826 | Breite: 342 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.966 kg

      Multibahn Segment 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307479 | ELDAS®-Nr: 127000816 | Breite: 242 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 0.902 kg

    技術仕様
    • Unique ref307478
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)142
    • 奥行き(mm)350
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.838
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ