製品の公開
Schnellverleger 8-15 ZMA
Schnellverleger 8-15 ZMA
    lanz oensingen ag

    Schnellverleger 8-15 ZMA

    Google翻訳”,

    ケーブルの水平方向および垂直方向の固定用。

    バリエーション

    • 速乾性接着剤 40-50 ZMA(品番:307580)
    • クイックリリース式 32-40 ZMA (品番: 307579)
    • クイックリリースファスナー 26-33 ZMA(品番:307578)
    • クイックリリース式 20-26 ZMA(品番:307577)
    • クイックリリースプレート 15-20 ZMA(品番:307576)
    仕様
    • Art.Nr307575
      ELDAS®-Nr120150626
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge32 mm
      Breite19 mm
      Höhe47 mm
      Gewicht0.025 kg

      Varianten

      Schnellverleger 40-50 ZMA
      Art.Nr: 307580 | ELDAS®-Nr: 120155826 | Breite: 66 mm | Höhe: 126 mm | Gewicht: 0.101 kg

      Schnellverleger 32-40 ZMA
      Art.Nr: 307579 | ELDAS®-Nr: 120154726 | Breite: 53 mm | Höhe: 104 mm | Gewicht: 0.082 kg

      Schnellverleger 26-33 ZMA
      Art.Nr: 307578 | ELDAS®-Nr: 120153326 | Breite: 43 mm | Höhe: 79 mm | Gewicht: 0.066 kg

      Schnellverleger 20-26 ZMA
      Art.Nr: 307577 | ELDAS®-Nr: 120152326 | Breite: 35 mm | Höhe: 74 mm | Gewicht: 0.05 kg

      Schnellverleger 15-20 ZMA
      Art.Nr: 307576 | ELDAS®-Nr: 120151326 | Höhe: 64 mm | Gewicht: 0.038 kg

    技術仕様
    • Unique ref307575
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)47
    • 幅(mm)19
    • 奥行き(mm)32
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)0.025
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置