製品の公開
Kabelbahn 100 x 110 ZMA
Kabelbahn 100 x 110 ZMA
    lanz oensingen ag

    Kabelbahn 100 x 110 ZMA

    Google翻訳”,

    底面と側壁に穴が開いたケーブルトレイ。ネジ止め式とネジなし式のどちらでも取り付け可能。積み重ね可能で省スペース。

    バリエーション

    • ケーブルトレイ 600 x 110 ZMA (品番: 307623)
    • ケーブルトレイ 500 x 110 ZMA (品番: 307622)
    • ケーブルトレイ 400 x 110 ZMA (品番: 307621)
    • ケーブルトレイ 300 x 110 ZMA (品番: 307620)
    • ケーブルトレイ 200 x 110 ZMA (品番: 307619)
    仕様
    • Art.Nr307618
      ELDAS®-Nr127010306
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge3000 mm
      Breite141 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.718 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Kabelbahn 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307623 | ELDAS®-Nr: 127010356 | Breite: 641 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 21.63 kg

      Kabelbahn 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307622 | ELDAS®-Nr: 127010346 | Breite: 541 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 19.238 kg

      Kabelbahn 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307621 | ELDAS®-Nr: 127010336 | Breite: 441 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 16.847 kg

      Kabelbahn 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307620 | ELDAS®-Nr: 127010326 | Breite: 341 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 11.544 kg

      Kabelbahn 200 x 110 ZMA
      Art.Nr: 307619 | ELDAS®-Nr: 127010316 | Breite: 241 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.631 kg

    技術仕様
    • Unique ref307618
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)110
    • 幅(mm)141
    • 奥行き(mm)3000
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)7.718
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ
    オーストリア
    スイス
    ドイツ