製品の公開
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404

    Google翻訳”,

    ヘッドプレートは0°、7.5°、15°、22.5°、30°、45°、67.5°に角度調整可能です。U字型およびマルチフィックス型プロファイルを備えた構造物の支持に使用します。プロファイルは、スペーサー(別売)付きのM10x70ネジ(品番309517)2セットで固定します。材質はステンレス鋼です。

    仕様
    • Art.Nr307683
      ELDAS®-Nr127082026
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht1.161 kg
      Blechstärke3 mm
    技術仕様
    • Unique ref307683
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)128
    • 幅(mm)144
    • 奥行き(mm)175
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    • 正味重量(kg)1.161
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - 配電器具・装置

    対応地域

    ヨーロッパ